nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent LENTON Interlok HY15LM Grout
The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.
Dettagli
Risorse
Video
Caratteristiche
- Cures quickly, allowing early removal of bracing systems
- Nonmetalic grout will not rust or stain structures
- Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications
- For use in pump or gravity fill applications
Specifiche
Progettato per soddisfare
ACI 318 tipo 1-ASTM A615 grado 60;ACI 318 tipo 1-ASTM A615 grado 75;ACI 318 tipo 1-ASTM A615 grado 80;ACI 318 tipo 1-ASTM A706 grado 60;ACI 318 tipo 1-ASTM A706 grado 80;ACI 318 tipo 2-ASTM A615 grado 60;ACI 318 tipo 2-ASTM A615 grado 75
| Part Number | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout |
| LK5 | 145575 | 16 mm | #5 | 15M | 24 |
| LK6 | 145580 | 20 mm | #6 | 20M | 25 |
| LK7 | 145585 | 22 mm | #7 | - | 26 |
| LK8 | 145590 | 25 mm | #8 | 25M | 21 |
| LK9 | 145595 | 28 mm | #9 | 30M | 17 |
| LK10 | 145600 | 32 mm | #10 | - | 13.5 |
| LK11 | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 11.5 |
| LK40 | 145610 | 40 mm | - | - | 7 |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 7 |
| LKT50 | 145615 | 50 mm | - | - | 4 |
| LKT18 | 145620 | 57 mm | #18 | 55M | 4.5 |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Referenza
Scheda tecnica
Certificazioni


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.