Supporto centrale vassoio cestello a filo PEMSA
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto centrale vassoio cestello a filo PEMSA
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Ideale per passerelle fino a 200 mm di larghezza
- Accesso per l'installazione del cavo lateralmente
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
Specifiche
Materiale
Acciaio
Finitura
Elettrozincato
Opuscolo
Certificazioni
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
English
IEC 61537:2006
ANOR EU WTB EG S4 BG 030/002090
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
CE, CADDY EU WBT QC 0201_049
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.