Adattatore per collegamento velocità nVent con ancoraggio a cuneo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Adattatore per collegamento velocità nVent con ancoraggio a cuneo
Dettagli
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione fischerwerke GmbH &Co. KG
- Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Non sono richiesti attrezzi speciali
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specifiche
Materiale
Acciaio;Polipropilene;Lega di zinco
Finitura
Elettrozincato
Fattore di sicurezza del carico statico
5:01
Diametro della punta di trapano
1/4"
Diametro della punta di trapano
6mm
Profondità del foro
1.22"
Profondità del foro
31mm
Profondità dell'incastro
0.98" Min
Profondità dell'incastro
25 mm Min
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Volantino
Certificazioni



- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.