Pacchetto luci Speed Link nVent CADDY con staffa per pistola per unghie
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Pacchetto luci Speed Link nVent CADDY con staffa per pistola per unghie
Il sistema nVent CADDY Speed Link Light Pack link con squadretta per chiodatrice include una lunghezza pretagliata (1m e 2m) di cavo in acciaio da 1mm rivettato su una staffa angolare progettata per il fissaggio diretto insieme a un dispositivo di bloccaggio a profilo ultra basso. Gli installatori possono eseguire l'installazione in modo rapido e sicuro su soffitti in calcestruzzo utilizzando un'ampia gamma di chiodatrici per supportare e fissare illuminazione e segnaletica.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Il sistema completo include il cavo, il meccanismo di bloccaggio e la squadretta per chiodatrice da calcestruzzo
- Si aggancia alla canna della chiodatrice a gas o a batteria, permettendo una installazione più sicura sulla struttura o utilizzando una prolunga
- Staffa angolare con gamba più lunga per lasciare all’utensile lo spazio di manovra necessario
- Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo
Specifiche
Fattore di sicurezza del carico statico
5:01
Finitura
Elettrozincato
Materiale
Acciaio;Ottone
Spessore (T)
2ga
Spessore (T)
6.5 mm
Larghezza (W)
0.49"
Larghezza (W)
12.5 mm
Altezza (H)
0.83"
Altezza (H)
21 mm
Angolo (a)
60 °
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.