Ancoraggio di espansione per impieghi leggeri
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Ancoraggio di espansione per impieghi leggeri
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Ideale per l'utilizzo con clip resistenti al fuoco
- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
- Valutazione ETA per ancoraggi su calcestruzzo fessurato e non fessurato
Specifiche
| Estratto delle condizioni ammissibili di utilizzo di ETA-09/0313 | |||
| Utilizzo generico, per applicazioni non strutturali | |||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
| SCMND | 1.4 kN | 1.4 kN | 45 mm |




- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.