Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Catalogo#: WBTWASHSPRT
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways. Its versatile design supports a wide range of applications, such as creating 90-degree angles, connecting trays at intersections or anchoring supports to the tray system. With a user-friendly design, the Washer Support helps ensure that every cable tray configuration is both structurally sound and visually clean—supporting the demands of modern infrastructure with confidence.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Use threaded rod protectors to protect cables
- Can be used as a hold-down method or fitting splice
Specifiche
Attributi del prodotto
Certificazioni
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.