USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 111,1–115,3 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
USC Morsetto universale per profilo strut per tubo/conduit, EG, 111,1–115,3 mm OD, 4" tubo, 100 DN
Catalogo#: USC113EG
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Formato da due morsetti, un dado e un bullone
- Adatto al lato aperto del profilo strut
- Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59)
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Opuscolo

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.