Alternativa telescopica al profilo di montaggio tradizionale, senza viti
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Alternativa telescopica al profilo di montaggio tradizionale, senza viti
Catalogo#: TSR1220N
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Si puo' fissare direttamente a muro per applicazioni murali
- Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio
- La costruzione con sezione uguale a profilo strut standard, permette di utilizzare la maggior parte di accessori dedicati in qualsiasi punto tra le due barre filettate
- Righello integrato in pollici e centimetri agevola il posizionamento degli accessori di fissaggio
- Supporta fino a sette conduits 2" (50 DN) , sei tubi riempiti con acqua da 2" (50 DN) con 3 m di interspaziatura, o canale portacavi fino a 450 mm di larghezza
- I conduit possono essere sostenuti sia sulla parte superiore che inferiore, eliminando la necessità di utilizzare un profilo strut doppio
- Conduit e tubi possono posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda tecnica
Volantino



Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.