Staf. per scat. telesc., 432–660 mm spazio mont., 38 mm, 54 mm, 63,5 prof. scat.
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Staf. per scat. telesc., 432–660 mm spazio mont., 38 mm, 54 mm, 63,5 prof. scat.
Catalogo#: TSGB24
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Può montare scatole multiple
- Dentellato e contrassegnato per facilitare identificazione e piegatura
- Il design migliorato con marcature metriche e fori pilota velocizza il montaggio preciso dei conduit per scatola tra i montanti
- I fori pilota consentono un facile fissaggio della scatola con un cacciavite
- Per l’installazione è necessario solo un avvitatore
- Può essere montato sulla superficie o all’interno dell'intelaiatura
- Regolabile per spaziature dei montanti non standard
- La linguetta di interblocco previene possibili smontaggi accidentali
- Esclusivo design monopezzo a rottura prestabilita
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04

Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.