Dado molla per prof. strut tipo A, acciaio, zinc. a caldo, barra filet. M6, 6mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Dado molla per prof. strut tipo A, acciaio, zinc. a caldo, barra filet. M6, 6mm
Catalogo#: SPRAM6HD
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Compatible Items
Caratteristiche
- Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut
- La molla permette una facile installazione
Specifiche
Attributi del prodotto
| Forza di estrazione | |||
| Pezzo numero | Spessore del profilato | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRAM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRAM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRAM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRAM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
| SPRAM12Txx | 5670 N | 5050 N | 4440 N |
Catalogo
Opuscolo
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.