SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV, 1 1/2" tubo, 40 DN
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
SOSR Cinghia a due fori distanziatrici per tubi in CPCV, 1 1/2" tubo, 40 DN
Catalogo#: SOSR150
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Caratteristiche
- Comprende bordi svasati per proteggere i tubi
- Adatto all’uso con tubo per sprinkler antincendio in CPVC
- Posiziona il tubo da 38 mm fuori dalla superficie di montaggio eliminando la necessità di blocchi distanziatori in legno
- Può essere montato in posizione verticale e orizzontale su calcestruzzo, acciaio e legno
- Rispetta il requisito rigoroso sulla spinta verticale UL® 203
- Elencato UL® come fermo per gancio e tubo
- Conforme con i requisiti di carico statico di NFPA® 13
- Comprende le viti di montaggio
- Da usare con dado cieco 3TW su installazioni di travetti in legno composito
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.