Kit del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link, 20 m Lunghezza
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit del sistema di catenarie nVent CADDY Speed Link, 20 m Lunghezza
Catalogo#: SLK6L20
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Il kit include la lunghezza pretagliata di cavo interrotto per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un’estremità e un meccanismo di bloccaggio per risparmiare tempo durante l’installazione
- Si fissa alla struttura dell'edificio avvolgendosi e agganciandosi al cavo metallico
- Il terminale di ancoraggio con gancio si fissa facilmente al dado a occhiello
- La molla di ritegno fornisce una connessione sicura
Specifiche
Attributi del prodotto
| Installazione orizzontale | ||
| Precarico | 1,000 N | 450 N |
| Carico statico1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Carico statico 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Carico statico 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Installazione verticale | ||
| Carico statico 4 (F4) | 4,440 N | |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Rapporto di collaudo






- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.