nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent CADDY Speed Link SLK con gancio, 2 mm Cavo, 2 m Lunghezza
Catalogo#: SLK2L2R2
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato
- Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY
- Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio
- Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche
- La molla di ritegno fornisce una connessione sicura
- Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa
- Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda tecnica
Volantino
Certificazioni
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0



Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.