Kit bobina nVent CADDY Speed Link SLK, 2 mm Cavo, 100 m, 50 Locking Devices
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit bobina nVent CADDY Speed Link SLK, 2 mm Cavo, 100 m, 50 Locking Devices
Catalogo#: SLK2L100PACK
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Il kit include una bobina di filo d’acciaio nVent CADDY Speed Link e i dispositivi di bloccaggio nVent CADDY Speed Link SLK
- La bobina di filo e dispositivi di bloccaggio sono nello stesso imballo, al fine di semplificare il trasporto in cantiere e ridurre i volumi di stoccaggio
- L'imballaggio intelligente permette all'installatore di srotolare la lunghezza di cavo necessaria senza dovere aprire la scatola
- Perfetto per aggiunte su installazioni esistenti o quando sono richieste lunghezze di cavo non standard
- Il cavo in acciaio e' costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aereonautico
- la regolazione push / pull keyless senza utensili permette facili regolazioni
- Il dispositivo di bloccaggio a profilo sottile minimizza l'impatto visivo
- L'angolo del cavo di 90° permette di posizionare il meccanismo di bloccaggio piu' vicino al carico
- I tubetti di rilascio keyless senza utensili sono facili da utilizzare anche con i guanti
- Meccanismo di chiusura in due sensi permette la regolazione in altezza semplice
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Manuale tecnico
Opuscolo
Scheda tecnica
Volantino

Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.