nVent CADDY Speed Link Ancoretta Y con estensione ad occhiello, 1,5 mm Cavo, 0,5 m Lunghezza Y
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent CADDY Speed Link Ancoretta Y con estensione ad occhiello, 1,5 mm Cavo, 0,5 m Lunghezza Y
Catalogo#: SLD15Y500
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Si fissa a fori passanti in una varietà di strutture o dispositivi sospesi
- Ideale per il supporto di apparecchi di illuminazione
- Il design a Y offre una migliore stabilita' al sistema
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.