SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 18 mm OD
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
SIT CLIM Morsetto tubo isolato con estremità in gomma, 19 mm Isolamento, 18 mm OD
Catalogo#: SCLI19I0018
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio
- Classificazione antincendio B2 secondo la normativa DIN 4102–1
- Classificazione antincendio M1 secondo la normativa NFP 92-501
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.