RS Staffa di Ritegno di Sicurezza per Applicazioni Retrofit, 317,5 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
RS Staffa di Ritegno di Sicurezza per Applicazioni Retrofit, 317,5 mm
Catalogo#: RS12
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Compatible Products
Caratteristiche
- Adatta ad applicazioni esistenti e nuove costruzioni
- Puo' essere installata senza smontare il sistema di supporto e/o rimuovere il morsetto
- Compatibile con tutti i morsetti standard nVent CADDY e può essere fissata sia alla vite del morsetto che alla barra filettata
- Il foro a goccia è compatibile con diversi diametri di barre filettate in modo di ridurre lo stock del 50%
- I bordi del foro si bloccano sul filetto impedendo che la staffa si sposti o ruoti durante l'installazione
- Rispetta la Norma NFPA® e permette un fissaggio sicuro in zone a rischio sismico
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
Certificazioni
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.