Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili, 480 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Kit nVent CADDY Pyramid Tool-Free Supporto tubi montaggio senza utensili, 480 mm
Catalogo#: PTF16
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Montaggio a pressione, senza utensili ne' componenti aggiuntivi
- Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera
- I collari in materiale plastico non corrodono le tubazioni
- I collari sono disponibili in 2 misure per adattarsi alle necessita' di progetto
- La base e' fornita di molteplici fori per accettare differenti combinazioni di misure di tubi
- Collari addizionali possono essere acquistati separatamente
- La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto
- Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura
- Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica
- Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione
- Semplice da trasportare sul tetto
Specifiche
Attributi del prodotto
| Tool-Free collare per tubazioni montaggio senza utensili | ||||
| Pezzo numero | Diametro esterno OD | A | B | C |
| PTF1C | 12.7 – 22.4 mm | 9.5 mm | 40.6 mm | 19.1 mm |
| PTF2C | 21.3 – 60.3 mm | 9.5 mm | 81.3 mm | 19.1 mm |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino

Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.