Clip metallica di fissaggio aggiuntiva per resistenza al fuoco, 10 cavi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Clip metallica di fissaggio aggiuntiva per resistenza al fuoco, 10 cavi
Catalogo#: PKM10H6IN
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Comprende l'inserto necessario per ottenere una resistenza al fuoco E30 secondo la Norma DIN 4102-12
- Ideale per piccoli fasci di cavi
- L' acciaio armonico con cui e' costruita, mantiene elasticamente la forma e permette di installare cavi e mantenerli in posizione dopo che e' stata fissata
- I profili arrotondati impediscono il danneggiamento del cavo
- I cavi sono mantenuti in posizione conferend all'installazione un look professionale e ordinato
- Il profilo basso consente installazioni in spazi ristretti
Specifiche
Attributi del prodotto
| E30 Fire Rating Data Cable Capacity | ||||
| Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30 | ||||
| Part Number | Number of Wire Pairs | Wire Diameter | Cable Diameter | Number of Cables |
| PKM10H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 14 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 10 Max | |
| PKM16H6IN | 2 | 0.8 mm | 6.6 mm | 24 Max |
| 4 | 0.8 mm | 8.8 mm | 18 Max | |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
DIN 4102-12 abP P-MPA-E-17-008
English,German
DIN 4102-12






Accessorio
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.