Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH4646.jpg image
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.

Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M6 Barra, 6 mm

Catalogo#: NUTM6EG
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
Forza di estrazione
Pezzo numero Tipo di profilo Spessore del profilato
2,5 mm 2 mm 1,5 mm
NUTM6xx A, C 2000 N 2000 N 2000 N
D, E 2000 N - -
NUTM8xx A, C 3330 N 3330 N 3330 N
D, E 3330 N - -
NUTM10xx A, C 4890 N 4440 N 4440 N
D, E 4890 N - -
NUTM12xx A, C 4890 N 4660 N 4440 N
D, E 3670 N - -
NUTM12Txx A 5670 N 5050 N 4440 N
D, E 4250 N - -
NUTM16xx A 5670 N 4660 N 4440 N
D, E 4250 N - -

Schemi

Risorse Compatible Items
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare