Collari isolati nVent CADDY Macrofix per condotti di ventilazione, EPDM-SBR, Acciaio, 710 mm OD, M8, M10 Barra
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Collari isolati nVent CADDY Macrofix per condotti di ventilazione, EPDM-SBR, Acciaio, 710 mm OD, M8, M10 Barra
Catalogo#: MFVI0710EG
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Il collare e' premontato e pronto all'uso (fino a 600 mm di diametro)
- L'angolo di apertura e' stato aumentato per permettere un installazione ancora piu' facile di tutte le misure standard di condotti aria spiralati (fino a 600 mm di diametro)
- Il sistema di chiusura rapida impedisce l'apertura accidentale durante le fasi di installazione e regolazione (fino a 600 mm di diametro)
- Il sistema di chiusura rapida si aziona facilmente con una sola mano (fino a 600 mm di diametro)
- L' innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione
- Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione
- La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale
- Le orecchie laterali piu' lunghe, lasciano piu' spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti
- Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barre filettate M8 o M10, semplificando la gestione del materiale
- Privo di alogeni
- Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1
- Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109
- Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Scheda tecnica
Volantino
Certificazioni


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.