Supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, 15 cavi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, 15 cavi
Catalogo#: KLICK15
Il supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, è una staffa versatile progettata per supportare fasci di cavi di medie dimensioni in spazi affollati, ad esempio i controsoffitti. Compatibile con l'ancoraggio tradizionale e il fissaggio diretto per i supporti a parete e a soffitto, presenta un esclusivo meccanismo di chiusura senza utensili che può essere azionato in modo sicuro da terra senza scaletta o sollevamento, facendo risparmiare così tempo agli installatori sul lavoro. Dotato di un design a profilo compatto e conforme alla norma DIN 4102-12, questo supporto per cavi è una soluzione ideale per applicazioni elettriche e datacom.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Classificazione E30-E90 in base alla norma DIN 4102-12
- Compatibile con fissaggio diretto e ancoraggio tradizionale
- Richiede un solo chiodo per supporto
- Riutilizzabile se il chiodo si inceppa
- Esclusivo meccanismo di chiusura che può essere azionato in modo sicuro da terra
- I bordi arrotondati impediscono danni al cavo
- Pronto per l'uso
- Realizzato con materiali riciclabili al 100%
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Scheda tecnica
Volantino
Certificazioni
DIN 4102-12 AbP P-MPA-E-24-004
English,German
DIN 4102-12



Simili
Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.