Dado a cuneo HW per lamiere grecate a coda di rondine, M8 Barra, 15°
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Dado a cuneo HW per lamiere grecate a coda di rondine, M8 Barra, 15°
Catalogo#: HW8
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Caratteristiche
- Dado a trapezio per la sospensione da soffitti in acciaio
- Facile installazione
- Si adatta a numerosi profili di copertura per pavimento in composito
Specifiche
Attributi del prodotto
| Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts | ||||||||
| Part Number | HW4 | HW6 | HW8 | HW10 | HW12 | PHWC6 | PHWC8 | |
| TATA | Comflor 51+ | X | X | X | X | X | ||
| Comflor 60/75 | X | X | ||||||
| Comflor 80/95 | X | X | ||||||
| Ribdeck 80 | X | X | ||||||
| SMD | R51+ | X | X | X | X | X | ||
| KINGSPAN | Multideck 50 | X | X | X | X | X | ||
| CMF | Metfloor 55 | X | X | X | X | X | ||
Catalogo
Opuscolo


- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.