Adattatore per putrella in acciaio stampato, flangia 6-19 mm, EG
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Adattatore per putrella in acciaio stampato, flangia 6-19 mm, EG
Catalogo#: CSBS1N
This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Si puo' installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari
- La sua forma compatta permette il montaggio tra la struttura metallica e la lamiera grecata
- La molla di limitazione a manopola permette un facile posizionamento
- Disponibile preassemblato alla Staffa di Fissaggio Strutturale Universale, evitando l'assemblaggio in cantiere
- La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici
- Rispetta la normativa NFPA® 13 come pre-qualificato per applicazioni sismiche
- Testato Secondo Specifiche FM®
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carichi secondo FM | ||||||||
| Pezzo numero | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||||||
| Perpendicolare alla struttura | Parallelo alla struttura | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1xx | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
| CSBS2xx | 5420 N | 9510 N | 11470 N | 12760 N | 4890 N | 8090 N | 9740 N | 11920 N |
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.