Rinforzo laterale Quick Grip rigido per tubo/conduit 4", DN100, zincato a freddo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Rinforzo laterale Quick Grip rigido per tubo/conduit 4", DN100, zincato a freddo
Catalogo#: CSBQG0400EG
Il Rinforzo laterale Quick Grip, che fa parte della linea di prodotti nVent CADDY di rinforzi antisismici per impianti antincendio a sprinkler sviluppata da Pentair, è studiato per semplificare le operazioni di installazione dei rinforzi per tubazioni in caso di eventi sismici o altri eventi catastrofici. Ha un design innovativo per il collegamento rapido del braccio di rinforzo alla tubazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione
- Funziona con tubi di rinforzo da 25 mm e 32 mm, riducendo il magazzino
- Le punte gialle offrono un indicatore visivo che prova che i bulloni sono stati avvitati correttamente
- Facile installazione con un avvitatore ad impulsi dalla parte inferiore del morsetto
- Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carichi secondo FM | |||||
| Pezzo numero | Schedula tubo di servizio | Laterale | |||
| Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Parete leggera) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Parete leggera) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Parete leggera) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Parete leggera) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4,8 mm (spessore del muro) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Volantino
Certificazioni
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.