Clip anti effetto leva, #12, #18, #36 grappa, 14 mm Foro
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Clip anti effetto leva, #12, #18, #36 grappa, 14 mm Foro
Catalogo#: CSBNPC12
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Caratteristiche
- Elimina l’effetto leva sui dispositivi di fissaggio e i sistemi di ancoraggio
- Adatto per installazioni secondo CEN/TS 17551:2021
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carichi UL | ||
| Pezzo numero | Braccio di Rinforzo | Capacità di carico |
| CSBNPC38 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC12 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
| CSBNPC58 | CSB12CBL | 1859 N |
| CSB18CBL | 3434 N | |
| CSB36CBL | 8496 N | |
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Volantino
Certificazioni
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.