Rinforzo universale antisismico stampato, tubo 10", DN250, elettrozincato
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Rinforzo universale antisismico stampato, tubo 10", DN250, elettrozincato
Catalogo#: CSB1000N
Il rinforzo universale antisismico per tubazioni nVent CADDY è una soluzione antisismica innovativa e versatile per tubazioni sospese. Grazie all'esclusivo schema di fori asolati per una facile installazione, gli installatori possono eliminare il rischio e gli inconvenienti dovuti all'uso di componenti hardware, rendendola la soluzione ideale per garantire sicurezza e conformità sul lavoro.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Utilizzato per rinforzi laterali e longitudinali
- La testa del bullone a serraggio controllato semplifica l'installazione e l'ispezione
- Compatibile con tubi di rinforzo da 1-2" per ridurre l'inventario
- Compatibile con strut di tipo A con spessore di circa 2,6 mm o superiore
- Conforme ai requisiti NFPA®-13 e CEN/TS 1755:2021 per rinforzi antisismici
- Testato secondo specifiche FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.