Curva piana 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 900 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Curva piana 45° per passerella a scaletta per cavi Speedway, 900 mm
Catalogo#: CL110X900FE45HD
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Crea un cambio di direzione piano di 45° della canalina
- Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni
- Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK
- Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione
- Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura
- Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537
- Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche
Specifiche
Attributi del prodotto
Opuscolo
Certificazioni
CE, CABLE LADDER
English
EN 61537, LVD 2014/35/EU
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.