Sistema di ancoraggio “Drop-In”, Acciaio, EG, M12 Foro, 50 mm
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Sistema di ancoraggio “Drop-In”, Acciaio, EG, M12 Foro, 50 mm
Catalogo#: CAM12050
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- La filettatura interna facilita la rimozione e la manutenzione
- Si installa a filo o sotto la superficie di base
- Adatto per sistemi ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Classe di resistenza per ancoraggi esposti al fuoco R30-R120
Specifiche
Attributi del prodotto
| Carico assiale caratteristico secondo ETA 14-0068 - per sistemi ridondanti non strutturali | |||
| Pezzo numero | Calcestruzzo fessurato C20/25 | Calcestruzzo non fessurato C20/25 | Profondita' nominale di ancoraggio |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Catalogo
Opuscolo
Certificazioni
CE, 14-0068
English
ETA-14/0068
FM Approved, Anchor
English
FM 1952-2016
CE, 14-0135
English
ETA-14/0135
VdS
English
CEA 4001:2021-01





Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.