Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 279,4 mm, conf. 100 nero
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Fascetta autotagliante, resistenza traz. 22,67 kg, 279,4 mm, conf. 100 nero
Catalogo#: CADTIESC11CBAP
La fascetta autotagliante nVent CADDY è una soluzione datacom versatile e che non richiede utensili per fissare grandi quantità di cavi. Questo prodotto semplice ma innovativo presenta una lama da taglio incorporata per garantire massima tenuta e un fissaggio sicuro e pulito. Realizzata in resistente nylon 6/6, la fascetta autotagliante vanta un'ottima resistenza alla trazione di 22 kg/50 lb.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Products
Caratteristiche
- Elimina i bordi affilati e protegge dai tagli la pelle esposta durante l'installazione
- Per il taglio è sufficiente bloccarla e ruotarla, non sono necessari utensili di taglio
- Diversi colori, tra cui una versione nera con protezione UV per soddisfare esigenze specifiche
- Conforme alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)
- Non contiene alogeni
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Specifiche
Attributi del prodotto
Scheda tecnica
Certificazioni
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869


Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.