EM-M Clip da conduit/tubo a flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 18–30 mm OD, 21–28 mm Flangia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
EM-M Clip da conduit/tubo a flangia, Acciaio Armonico, nVent CADDY Armour, 18–30 mm OD, 21–28 mm Flangia
Catalogo#: 812EM1318
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi
- La clip con chiusura a scatto ruota di 360°
- Per l’installazione è necessario solo un martello
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.