Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock con fissaggio per putrella, M6 Barra, 14–20 mm Flangia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Supporto in acciaio armonico per barra filettata nVent CADDY Rod Lock con fissaggio per putrella, M6 Barra, 14–20 mm Flangia
Catalogo#: 4QTI912
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
CAD
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- Sospende le barre filettate dalle flange delle travi
- La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale
- Per l’installazione è necessario solo un martello
- Grazie al semplice design “spingi e blocca” gli installatori devono solo spingere la barra filettata nel foro di montaggio, bloccandola istantaneamente in posizione
- I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro
- Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature
- Il suo design, include un sistema di sbloccaggio che si aziona con una pinza
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Scheda tecnica
Certificazioni
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239



Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.