nVent CADDY Superklip, 35,5–39,5 mm OD, 1 1/4" tubo di rame
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
nVent CADDY Superklip, 35,5–39,5 mm OD, 1 1/4" tubo di rame
Catalogo#: 389009
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Caratteristiche
- Si chiude e si blocca automaticamente all’inserimento di una tubazione, un tubo o un cavo
- Morsetto monopezzo per installazione rapida e facile
- Fissare con viti da legno, viti con doppia filettatura con o senza collare, chiodi con collare, barre filettate, piastra di montaggio o staffa per pistola sparachiodi
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Opuscolo
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.