122 Clip per putrella metallica serie Z, 6,8 mm Foro, 2,8 mm Max Flangia
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
122 Clip per putrella metallica serie Z, 6,8 mm Foro, 2,8 mm Max Flangia
Catalogo#: 122
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Video
Compatible Items
Caratteristiche
- La clip con fissaggio a martello compensa l’angolo della putrella metallica
- Fornisce un foro portatile
- Montaggio laterale
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Opuscolo
Rapporto di collaudo
Certificazioni
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.