Collare a pera per appl. stand., tubo da 1 1/2", DN40, 48,3 mm, barra filet. M10
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Collare a pera per appl. stand., tubo da 1 1/2", DN40, 48,3 mm, barra filet. M10
Catalogo#: 115M0150EG
Il gancio ad asola per applicazioni standard 115M è ideale per sospendere linee di tubi stazionarie e non isolate, compresi i tubi in CPVC, dei sistemi di sprinkler antincendio. Il nottolino filettato zigrinato aiuta a semplificare le regolazioni verticali, mentre i bordi svasati sulla base (da 1,27 cm a 10,16 cm) aiutano a proteggere i tubi dai contatti con bordi taglienti del gancio.
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Compatible Items
Caratteristiche
- I bordi svasati aiutano a evitare ogni contatto tra superfici affilate e tubi (dimensioni da 1/2” a 4”)
- Il nottolino filettato prigioniero aiuta a garantire che il gancio ad asola e il nottolino filettato restino insieme
- Consigliato per la sospensione di linee di tubazioni non isolate stazionarie
- Prodotto in modo da utilizzare la barra filettata più piccola permessa da NFPA® per le tubazioni degli sprinkler antincendio
- Conforme alla Specifica federale WW-H-171 (Tipo 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 10)
Specifiche
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Certificazioni
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
Simili
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.