Braccio a sbalzo CTRI per vassoio per cavi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Braccio a sbalzo CTRI per vassoio per cavi
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Per passerelle portacavi
- Saldato su piastra di ancoraggio piatta
Specifiche
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincata a caldo
A.
2.11"
A.
53.5 mm
B
1.69"
B
43 mm
C
1.18"
C
30 mm
D
0.24"
D
6 mm
X
14 x 27 mm
Spessore (T)
0.06"
Spessore (T)
1.5 mm
Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.