Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
PH5359.jpg image
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
Materiale Acciaio
Finitura Elettrozincato
Altezza (H) 120 mm
Larghezza (W) 1.57"
Larghezza (W) 40 mm
Spessore (T) 0.05"
Spessore (T) 1.25 mm
A. 0.71"
A. 18 mm
B 1.06"
B 27 mm
C 0.61"
C 15.5 mm
D 2.36"
D 60 mm
E 0.16"
E 4 mm
X 11 x 18 mm
Y 8.5 x 20 mm
Dimensione del foro (HS) 0.41"
Dimensione del foro (HS) 10.5 mm

Schemi

Risorse
Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.
Avete bisogno di assistenza tecnica o di richiedere un preventivo? Siamo a vostra disposizione.
Contattaci Dove acquistare