5000 Kit di morsetti per travi
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
5000 Kit di morsetti per travi
Dettagli
Immagini applicazione
Risorse
Compatible Products
Caratteristiche
- Sistema con profilo a C
- Comprende un morsetto e un profilo
Specifiche
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincata a caldo
| A | Carico statico 1 F1 | Carico statico 2 F2 |
| 100 mm | 3500 N | 850 N |
| 200 mm | 1750 N | 400 N |
| 300 mm | 1100 N | 250 N |
| 400 mm | 800 N | 200 N |
| 500 mm | 700 N | 175 N |
| 600 mm | 500 N | 125 N |
Catalogo
Opuscolo
Accessorio
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.