Armadi per quadri di controllo industriale | nVent HOFFMAN

Controlli e azionamenti

Ottimizzazione dei tempi di attività e maggiore durata dei componenti

Questi sistemi proteggono i comandi e gli azionamenti sensibili da sostanze dannose, come la polvere e l'olio, e ne prevengono il surriscaldamento in modo da ottimizzare i tempi di attività e aumentare la durata dei componenti. Affidatevi alle soluzioni leader del settore nVent HOFFMANper proteggere le risorse più importanti e rispettare i requisiti normativi praticamente in qualsiasi ambiente.

Potete scegliere tra un'infinità di soluzioni, modelli, dimensioni, configurazioni, capacità, materiali e gradi di protezione e ottenere in poco tempo i prodotti di qualità superiore di cui la vostra azienda ha bisogno attraverso la nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

  • Più di 12.000 componenti pronti per l'installazione, come scatole di giunzione, casse HMI e armadi modulari da pavimento o da parete
  • Tutti i prodotti sono progettati nel rispetto degli standard di settore più rigorosi, tra cui IEC, UL, IP e NEMA
  • Servizi interni all'avanguardia per la certificazione da parte di organismi internazionali, la convalida e i test in laboratorio
  • Servizi di progettazione personalizzati

Prodotti in primo piano

Scatole di giunzione

Armadi a parete

Armadi da pavimento

Armadi modulari

HMI

Vi serve aiuto per iniziare?

Utilizzate il Material Selection Tool di nVent HOFFMAN per trovare il materiale più adatto al vostro armadio in base all'applicazione specifica.

VAI ALLO STRUMENTO

Progettazione, produzione e ordine.

Grazie a nVnet HOFFMAN 3-D Configurator, potete progettare armadi modulari perfettamente in linea con le vostre applicazioni. Si tratta di uno strumento all'avanguardia che integra un modello 3D interattivo, funzioni di selezione visiva, oltre 1.800 componenti da scegliere e combinare e una distinta dei materiali (BOM, Bill of Materials) con funzionalità di inserimento automatico.

VAI ALLO STRUMENTO

Non sei sicuro da dove iniziare?

Non esistono due ambienti esattamente uguali, il che significa che l'armadio giusto per un'applicazione potrebbe essere non adatto a un'altra.
Affidati agli esperti e agli strumenti nVent HOFFMAN per ottenere indicazioni su un progetto specifico.

CHIEDISUBITO A UN ESPERTO LO STRUMENTO DI SELEZIONE DEI MATERIALI DI ACCESSO