Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Armadi elettrici a pavimento | nVent HOFFMAN

Armadi a pavimento

Protezione affidabile per ambienti con condizioni da miti a difficili

I versatili armadi a pavimento nVent HOFFMAN consentono di salvaguardare le apparecchiature praticamente in qualsiasi ambiente e di garantire un funzionamento regolare. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di modelli, configurazioni, opzioni di montaggio, dimensioni, finiture e tipi di classificazione, tra cui NEMA 4, NEMA 4X e NEMA 12. Ottenete le soluzioni pronte per la spedizione o personalizzate che vi servono rapidamente attraverso la nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

  • È possibile scegliere tra una vasta gamma di materiali: alluminio, acciaio dolce, acciaio inossidabile o fibra di vetro
  • Profondità standard comprese tra 20,32 cm e 91,44 cm (8" - 36")
  • Armadi da uno a sei sportelli con accesso anteriore oppure anteriore e posteriore.
  • Servizi di progettazione personalizzati per esigenze non standard

Armadi a pavimento in acciaio dolce

Gli armadi a pavimento in acciaio dolce HOFFMAN sono disponibili in un'ampia varietà di dimensioni e classificazioni di tipi, tra cui: tipo 1, tipo 12, tipo 3R e tipo 4 per soddisfare le esigenze industriali. Sono disponibili con accesso dallo sportello anteriore oppure dallo sportello anteriore e posteriore.

Maggiori informazioni

Armadi a pavimento in acciaio inossidabile

Gli armadi a pavimento in acciaio inossidabile HOFFMAN sono progettati per proteggere le apparecchiature da agenti atmosferici, lavaggi intensivi e molti altri ambienti difficili e corrosivi. Progettati specificamente per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande, acqua/acque reflue e petrolio e gas, sono disponibili in acciaio inossidabile tipo 304 e tipo 316. Sono testati per soddisfare gli standard globali del settore e possono essere modificati o personalizzati in base alle vostre specifiche.

Maggiori informazioni
Fiberglass Free-Stand Enclosure.png image

Armadi a pavimento in fibra di vetro

Alloggiamenti economici per ambienti corrosivi, gli armadi a pavimento in fibra di vetro rappresentano una soluzione versatile per le applicazioni che richiedono flessibilità durante il montaggio di quadri e rack. Il materiale in poliestere rinforzato con fibra di vetro ha un'eccellente resistenza alle temperature e agli agenti chimici e può essere perforato, forato, limato o segato per facilitare le modifiche.

Maggiori informazioni

White Paper Specifica del materiale corretto dell'armadio

Scoprite di più sulla vasta gamma di tipi di armadio e su come scegliere il materiale giusto per proteggere le vostre apparecchiature elettriche.

SCARICA SUBITO IL WHITE PAPER