Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Armadi a parete | nVent HOFFMAN

Armadi a parete

Protezione superiore per le apparecchiature

Per un accesso più facile e una maggiore durata, alloggiate i componenti elettrici ed elettronici in armadi eleganti e protettivi progettati per un ingombro, una forma e una funzione ottimali.

La gamma completa di armadi a parete di nVent HOFFMAN, inclusa la nostra serie Concept leader del settore, è in grado di collegare e proteggere le risorse critiche praticamente in qualsiasi ambiente.

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di modelli, configurazioni, opzioni di montaggio, dimensioni, finiture e classificazioni per tipo. Ottenete la soluzione di qualità superiore di cui avete bisogno distribuita rapidamente attraverso la nostra rete globale di oltre 3.000 distributori.

  • Acciaio dolce, acciaio inossidabile e fibra di vetro
  • Varietà di modelli, tra cui sportello singolo, copertura spiovente, sportello finestrino, cerniera continua con morsetti, sistema di bloccaggio a tre punti
  • Interni o esterni, ambienti con condizioni da miti a difficili

Armadi a parete in acciaio dolce

Gli armadi a parete in acciaio dolce sono progettati per proteggere le apparecchiature di controllo elettrico per una varietà di applicazioni interne ed esterne, tipo 12 e 4.

Maggiori informazioni

Armadi a parete in acciaio inossidabile

Gli armadi con montaggio a parete in acciaio inossidabile sono ideali per proteggere le apparecchiature di controllo elettrico in ambienti difficili e corrosivi.

Maggiori informazioni

Armadi a parete in alluminio

Scegliete armadi in alluminio a parete per un'opzione leggera per proteggere le apparecchiature di controllo elettrico in ambienti interni ed esterni altamente corrosivi.

Maggiori informazioni
Wall-Mount Non-Metallic Enclosure.png image

Armadi non metallici a parete

Gli armadi non metallici a parete, disponibili in fibra di vetro, offrono eccellenti prestazioni UV e qualità di resistenza agli agenti chimici che proteggono in modo affidabile le apparecchiature di controllo elettrico dagli ambienti interni ed esterni più corrosivi.

Maggiori informazioni

Prodotti in primo piano

Concept di armadio

Concept di accessori

Configurate oggi stesso il vostro concept di armadio

Utilizzate il nostro configuratore visivo 3D per selezionare facilmente le modifiche e ottenere una visualizzazione istantanea. Per accedere al configuratore, accedete al numero di catalogo del concept che corrisponde maggiormente al prodotto finale desiderato, fate clic sul pulsante "Modifica prodotto" e iniziate a configurare la soluzione.

CONFIGURA IL PRODOTTO ORA

Progetti in arrivo?

Contattate un rappresentante HOFFMAN per ricevere assistenza o cercate il distributore più vicino.

CONTATTA UN RAPPRESENTANTETROVA UN DISTRIBUTORE