Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays et vos préférences linguistiques
La modification de votre emplacement peut avoir une incidence sur la disponibilité des produits. La disponibilité de certains produits peut varier selon les régions internationales.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Recherchez des produits nVent, des ressources ou posez n’importe quelle question
Loading search…

Plan de simplification MultiBox et MultiBox G

MultiBox et MultiBox G

MultiBox et MultiBox G

 Pour permettre à nos clients de mieux identifier et sélectionner les solutions de protection dont ils ont besoin, nous rationalisons notre gamme de produits en retirant progressivement MultiBox et MultiBox G. Ce retrait de la gamme MultiBox surviendra comme suit :

 

Calendrier Fusion.png

 

Les produits de remplacement recommandés pour chacune de ces séries dans notre gamme de produits globale sont les suivantes :

  • QLine D, E et I remplaceront MultiBox et MultiBox G.

Au cours de cette période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir l’assistance nécessaire. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

PRODUIT

GAMMES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES

REMPLACÉ(E) PAR

Armoires murales

Fusion, acier

carte Fusion G7 x 324x200.png

MAS-MAD, acier

carte MAS 324x200.png

carte MAD 324x200.png

QUAND ET COMMENT SE DÉROULERA LE RETRAIT PROGRESSIF DE MULTIBOX ET MULTIBOX G?

Les gammes MultiBox et MultiBox G seront retirées progressivement sur tous les marchés selon les modalités suivantes :

Action         

Date limite     

Plus de devis ni de SPA

31 mai 2023

Arrêt de la prise de commandes

15 juin 2023

Obsolète

30 juin 2023

 

Remarque :

  • Les produits pourront être livrés après la date limite de retrait progressif uniquement selon la disponibilité du stock.
  • Les projets en cours portant sur des produits MultiBox sur mesure seront examinés avec les clients pour évaluer et définir le calendrier et les conditions de la transition.
  • Pour les projets particulièrement complexes, nVent Hoffman affectera des ressources d’ingénierie spéciales. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial.

QUELLES ARMOIRES SPÉCIFIQUES SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES? ET, QUELS SONT LES PRODUITS DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS?

Gamme(s) de produits retirée(s)Série retirée Remplacées par
MultiBox et MultiBox G MB1 et MB2QLine D, E et I

 

Merci de télécharger MultiBox et MultiBox G pour une référence croisée de la gamme QLine. Télécharger

À partir du 30 juin 2023, nVent HOFFMAN ne tiendra plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour la gamme MultiBox et MultiBox G, et ne les présentera plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

Information_Icon_black_2.png

Remarque :

Depuis le 1er septembre 2023, nVent HOFFMAN ne tiens plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour les gammes ALED et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES DE DIMENSIONS, DE CONCEPTION OU AUTRES ENTRE LES PRODUITS EN COURS DE RETRAIT ET LEURS SOLUTIONS DE REMPLACEMENT?

Oui, il existe de légères différences entre certains modèles et leurs produits de remplacement. Les principales différences sont énumérées ci-dessous.

Comparatif produit obsolète / produit de remplacement

Type NEMA

ANCIENNOUVEAU
MBQ – Polystyrène – 4X, 12QLine D – ABS – 4, 4X, 6, 12, 13
MB – Polystyrène – 4X, 12QLine I ou QLine D – 4, 4X, 12, 13

Classe d’étanchéité IP

ANCIENNOUVEAU
 IP66

Matériau

ANCIENNOUVEAU
PolycarbonateABS
PolystyrènePolycarbonate

Finition

ANCIENNOUVEAU
RAL7035RAL7035

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA GAMME DE PRODUITS QLINE DE NVENT HOFFMAN?

nVent HOFFMAN QLine comporte plus de 200 références aux caractéristiques de type universel 4, 4X, 6, 12, 13 et IP67, configurables pour répondre aux besoins de modification du client. Nos clients bénéficient d’un accès plus rapide et plus fiable à des produits de confiance de haute qualité, ainsi qu’à un support et à des services locaux de fournisseurs qualifiés.
 

Relations commerciales facilitées. nVent HOFFMAN offre une gamme unique de tailles et de matériaux pour QLine. Tous les produits nVent HOFFMAN sont fabriqués selon les normes les plus strictes et bénéficient d’un service après-vente et d’une assistance commerciale dans le monde entier. De plus, nous nous engageons à soutenir l’innovation continue, et à rechercher de nouvelles solutions pour améliorer et simplifier les activités de nos clients.
 

Offre QLine. Nos clients peuvent désormais choisir parmi de nombreux accessoires pour satisfaire leurs besoins. Modèles proposés en ABS et polycarbonate.


Numérisation. Pour accélérer la conception et simplifier les prises de commande, les clients peuvent accéder aux accessoires connexes en ligne, fiches techniques de produits, dessins 2D et 3D et certificats d’homologation.

FAQ

Accessoires et remplacements 

Question

 

Comment puis-je commander un accessoire ou une pièce de rechange pour la gamme actuelle MultiBox et MultiBox G?

 

Quelle sera la durée de compatibilité pour les accessoires et les pièces de rechange avec les gammes cataloguées actuelles?

Réponse

 

Si vous connaissez la référence, vous pouvez valider la commande comme d’habitude. Si vous ne connaissez pas la référence, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.

nVent HOFFMAN garantira le remplacement et la livraison de pièces de rechange pour MultiBox et MultiBox G, ainsi que les accessoires dédiés, pendant 3 ans après la dernière date de fabrication. Cependant, ils ne seront disponibles qu’à la demande après la dernière date de fabrication 

Armoires standard et personnalisées

Question

 

Est-ce que nVent HOFFMAN garantit que je pourrai commander des armoires MultiBox et MultiBox G standard jusqu’au 15 juin 2023?

Puis-je commander des solutions personnalisées dans les gammes de produits de remplacement?

Réponse

 

Bien que le stock de produits MultiBox et MultiBox G soit réduit progressivement avant l’arrêt de la gamme le 15 juin 2023, HOFFMAN continue à fabriquer des armoires jusqu’à la dernière date de fabrication.

Oui, nVent HOFFMAN continuera de proposer des armoires personnalisées pour répondre aux besoins des clients, notamment les dimensions spéciales, les couleurs personnalisées, les fenêtres transparentes, les persiennes de ventilation, les goujons soudés, la protection accrue contre la corrosion, les trous, les filetages, etc.

Autres 

Question

 

Les gammes de remplacement offrent-elles les mêmes indices de protection que MultiBox et MultiBox G?

Réponse

 

Oui, les produits de substitution offrent un indice IP identique ou supérieur selon la norme CEI 60529, et un indice TYPE NEMA supérieur.