Petit boîtier ABS
Les armoires QLine E permettent d'accueillir des commandes plus grandes et offrent des options de dimensions supplémentaires ainsi qu'une plus grande flexibilité de montage interne que les produits QLine plus petits. Dotées d'un corps profilé et d'un couvercle aux vis encastrées, elles sont adaptées aux environnements corrosifs et peuvent résister à des submersions occasionnelles. Alternative plus économique et non homologuée UL, la série en ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires avec les modèles en polycarbonate.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; Référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Armoire polycarbonate
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP67
ABS Enclosure
IEC 60529, IP67
Fonctions
- Corps en polycarbonate résistant aux chocs pour la série PCE et en ABS pour la série ABE
- Les couvercles opaques et transparents sont en polycarbonate résistant aux chocs pour la série PCE, les couvercles opaques sont en ABS pour la série ABE
- Le polycarbonate et l'ABS sont faciles à perforer, percer, limer ou scier
- Les vis de couvercle à tête en croix sont en polyamide solide et durable
- Le couvercle comprend un trou pour fils moulé
- Rails de montage le long des parois latérales du boîtier pour l’installation de carte PC
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Produit sans halogène
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.