Grand boîtier ABS
L'armoire QLine I, la plus grande de la gamme QLine, offre un accès facile et permet de mettre des commandes de plus grande taille à l'abri dans les environnements corrosifs. Faites votre choix parmi des modèles avec couvercle à vis ou à charnière et diverses options de montage interne, de profondeur et de loquet coulissant pour répondre à vos exigences de conception et de sécurité. Alternative plus économique et non homologuée UL, la série en ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires avec les modèles en polycarbonate.
Normes industrielles
Inflammabilité de l’armoire selon UL 508A
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 12, 13
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
ABS Enclosure
IEC 60529, IP66
Fonctions
- Corps en polycarbonate résistant aux chocs pour la série PCI et en ABS pour la série ABI
- Les couvercles opaques et transparents sont en polycarbonate résistant aux chocs pour la série PCI, les couvercles opaques sont en ABS pour la série ABI
- Le polycarbonate et l'ABS sont faciles à perforer, percer, limer ou scier
- Trous de montage moulés directement sous les vis de couvercle
- Plaquettes intérieures moulées pour le montage de panneaux, rails et autres composants en option
- Rails internes moulés pour le montage du kit de panneau de profondeur réglable
- Vis à souder fournies pour le montage du panneau en option
- Les bagues d’extension optionnelles sont en polycarbonate moulé
- Le couvercle comprend un trou moulé pour les fils
- Un joint de mousse continu assure l’étanchéité à l’eau et aux poussières
- Produit sans halogène
- Les boîtiers à couvercles vissés sont dotés de couvercles faciles à retirer, maintenus en place par des vis de couvercle à tête en croix en polyamide robustes et durables.
- Les boîtiers avec verrous à ouverture rapide sont dotées de charnières en polycarbonate et de verrous en polyester avec provision pour cadenas.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.