Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Canada | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…
QLine D Enclosure Type 4X Photo
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Petit boîtier ABS

Les armoires QLine D en polycarbonate et ABS ont un corps profilé et les vis du couvercle sont encastrées pour garantir une esthétique moderne. Robustes et élégantes, elles sont adaptées aux environnements corrosifs et peuvent résister à des submersions occasionnelles. Alternative plus économique et non homologuée UL, la série en ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires avec les modèles en polycarbonate.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Homologué UL 508A; Type 4, 4X, 6, 12, 13; Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 6, 12, 13; File No. E61997

Enclosure flammability evaluated per UL 508A

CSA référence 42186 : Type 4, 4X, 6, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 6, 12, 13

CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 6, 12, 13

IEC 60529, IP67

ABS Enclosure

IEC 60529, IP67

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition Brillant lisse
Couleur Gris clair
Code couleur RAL 7035

Diagrammes

Ressources Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.