Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19" avec interrupteur d'arrêt d'urgence

Présentation des nouvelles unités High-Power Rack Safety Plus (RSP) conçues pour les applications exigeantes — désormais disponibles en versions triphasées 32 A et 63 A

L'unité de distribution d'alimentation (PDU) 19" 3U Rack Safety Plus fournit une alimentation secteur CA et une alimentation CC aux appareils électroniques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central avec fonction d'arrêt d'urgence.
Nous sommes fiers de vous présenter la dernière évolution de notre série Rack Safety Plus (RSP), désormais disponible avec des modèles triphasés haute puissance de 32 A et 63 A. Conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements hautes performances, ces nouvelles versions offrent une meilleure gestion de la puissance, une sécurité avancée et une protection fiable pour vos équipements critiques.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Flexible

  • Concept modulaire avec 300 000 options de modification.
  • Une expérience reconnue grâce à des projets sur mesure.
  • Toutes les fonctions nécessaires réunies dans un seul système.

Certification

  • Certification CE et UL, également pour les modifications.
  • Test de gestion thermique et tests CEM
  • Le relais de sécurité répond aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1 pour les applications avec bouton d'arrêt d'urgence E-STOP.

Clé en main

  • Configurateur en ligne permettant de modifier l'unité en 5 minutes.
  • Toute modification basée sur la plateforme standard est livrée dans un délai de 3 semaines.
  • Certifiée et testée pour une intégration immédiate dans les applications clients.

OFFRE DE PRODUIT MODULAIRE POUR RACK DE SÉCURITÉ SAFETY PLUS

Le Rack Safety Plus de nVent permet de modifier une unité PDU avec arrêt d'urgence sans avoir à se soucier des délais de livraison et des coûts du projet.

Choisissez parmi plusieurs configurations standard ou configurez votre unité à partir de composants modulaires standard

Exemple de configuration :

L'unité de distribution d'alimentation (PDU) 19" 3U Rack Safety Plus fournit une alimentation secteur CA et une alimentation CC aux appareils électroniques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central avec fonction d'arrêt d'urgence.

  • Une entrée secteur 400 V triphasée, 230 V monophasée avec fusibles secteur, monophasée 120 V CA (phase à neutre) ou monophasée 208/240 V CA (phase à phase ou phase à neutre)
  • Des sorties AC avec différents types de connecteurs Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R, etc., commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
  • Sorties CA permanentes (service)
  • Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
  • La fonction d'arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 et EN 60204-1 et dispose d'une protection antivandalisme
  • Choisissez une configuration standard ou créez rapidement et facilement votre propre configuration à partir de composants prédéfinis.

Configurateur produit

Le moyen le plus rapide pour développer une unité de distribution d'alimentation (PDU) incluant des fonctions de sécurité d'urgence.

CONFIGURATION DU RACK SAFETY PLUS

Sélectionnez la puissance d'entrée, la puissance de sortie, les caractéristiques supplémentaires telles qu'une protection contre les surtensions ou un filtre CEM en fonction de votre infrastructure.

Tableau de comparaison pour la gamme de produits standard


Référence de l'article21270–00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Visuel

(vue de face et vue arrière)

PDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rackPDU avec arrêt d'urgence, unité de distribution d'alimentation (PDU), PDU personnalisé, pdu sur rack
Entrée secteur

triphasé,

400 V CA

monophasé,

230 V CA

monophasé,

230 V CA

monophasé, 16 A,

230 V CA

monophasé, 16 A,

230 V CA

triphasé, 16 A,

400 V CA

triphasé, 32 A,

400 V CA

triphasé, 63 A,

400 V CA

monophasé,

208/240 V CA

monophasé,

120 V CA

monophasé,

208/240 V CA

monophasé,

120 V CA

Connecteur secteurCEI 60309 3L+N+PE, 6hCEI 60320-C20CEI 60309 L+N+PE, 6hCEI 60309 L+N+PE, 6hCEI 60320-C20Câble, 2,5 m, extrémité ouverteCEI 60309
L+N+PE, 6h
CEI 60309
L+N+PE, 6h
Câble de 2,5 m avec fiche Nema L6, 30 ACâble de 2,5 m avec fiche Nema L5, 30 ACâble de 2,5 m avec fils volants, 15 ACâble de 2,5 m avec fiche Nema 5, 15 A
Filtre CEMOuiNonNonNonNonNonNonNonOuiOuiNonNon
ParasurtenseurOuiNonOuiOuiNonNonOuiNonOuiOuiNonNon

Courant d'appel

limité

OuiNonNonOuiNonNonNonNonNonNonNonNon
Disjoncteur différentielOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiNonNonNonNon

Disjoncteur

avec trappe

OuiNonOuiOuiNonNonOuiOuiNonNonNonNon
Prise de service

Avant : Schuko

Arrière : C13

Avant : C13Avant : SchukoAvant : C13NonNon

Avant : C13

Arrière : C13

Arrière : C13

Avant : C13

Arrière : C13

Avant : Nema 5-15R

Arrière : Nema 5-15R

Avant : C13Avant : Nema 5-15R
Sorties CA

12x C13,

3x C19

12x C13,

3x C19

6x Schuko

12x C13,

6x C13

12x C13,

3x Schuko

12x C13,

6x C13 Lock

3x C19,
1x CEI 60309, 16 A

12x C13,

1x CEI 60309, 32 A

8x C13,

4x C19

4x Nema 5-15R,

4x Nema 5-20R

6x C13 verrouillable4x Nema 5-15R
24 V CC en sortie350 W / Non / NonNon / Non / NonNon / Non / NonNon / Non / NonNon / Non / NonNon / Non / Non350 W / 54 W / 32 WNon / Non / Non350 W / Non / Non350 W / Non / NonNon / Non / NonNon / Non / Non
RégionEuropeEuropeEuropeEuropeEuropeEuropeEuropeEuropeAmérique du NordAmérique du NordAmérique du NordAmérique du Nord
Voir notre offre standard
Voir notre configurateur produit

DOMAINES D'APPLICATION


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

Le Rack Safety Plus de nVent est idéal pour les bancs de test 19" dans les domaines tels que :

  • Équipement de test et de contrôle
  • Surveillance des systèmes et des commandes
  • Test et développement de prototypes
  • Simulation en temps réel
  • Unités d'alimentation à haute intensité et haute tension
  • Test du groupe motopropulseur des véhicules électriques
  • Test Hardware-In-the-Loop (HIL)
  • Test de groupe motopropulseur
  • Simulateur de charge pour véhicules électriques
  • Baie de test pour équipement de batterie
  • Équipement de test d'alimentation
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Ressources

Manuel d'utilisation

Voir tous les détails techniques

Télécharger

Rapport de test / Certification

Ces documents peuvent être téléchargés sur demande

Contactez-nous

Fiches commerciales

Présentation de Rack Safety Plus



TÉLÉCHARGER : Version UE | version US

Communiqué de presse

Certification UL pour une solution « Plug and Play »

En savoir plus

Article

Rack Safety Plus – article haute puissance

En savoir plus