Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent présente Rack Safety Plus : Unité de distribution d'alimentation modulaire certifiée UL avec arrêt d'urgence, conçue pour les clients américains

Un moyen rapide et économique de développer une unité de distribution d'alimentation avec fonctions de sécurité d'urgence intégrées

nVent Electric plc (NYSE : NVT) (« nVent »), leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, a récemment annoncé le lancement aux États-Unis de l'unité de distribution d'alimentation (PDU) nVent SCHROFF Rack Safety Plus, une solution de sécurité innovante conçue pour les systèmes de test partiellement et entièrement automatisés.

Solution plug-and-play certifiée UL, la PDU nVent Rack Safety Plus avec arrêt d'urgence réduit les délais et les coûts, tout en éliminant les risques. Choisissez l'une des différentes versions standard ou configurez rapidement une solution modifiée avec jusqu'à 300 000 options et laissez vos ingénieurs se consacrer au développement d'applications. Les configurations standard et modifiées sont certifiées UL, ce qui les rend supérieures à une solution interne, et peuvent être facilement conçues avec le configurateur en ligne de nVent, à l'aide de composants prédéfinis.

Équipée d'un système de sécurité intégré, la PDU Rack Safety Plus est conforme aux normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements de test partiellement et entièrement automatisés. Avec sa conception plug-and-play, cette nouvelle solution offre une facilité d'utilisation exceptionnelle, un déploiement rapide et une protection certifiée pour les équipements électroniques sensibles.

La PDU Rack Safety Plus offre également les avantages suivants :

  • Configurateur en ligne pour modifier l'unité en 5 minutes.
  • Les versions standard et configurées peuvent être commandées à partir d'un exemplaire
  • Certifiée et testée pour une intégration immédiate dans les applications clients.
  • Le système tout-en-un est de taille 3 U et monté en rack 19" standard
  • Arrêt d'urgence conçu pour fournir une sécurité, une flexibilité et une fiabilité avancées pour les systèmes de test automatisés dans les baies électroniques de 19"

Les certifications du produit comprennent :

  • Certification UL et CE, également pour les modifications
  • Le circuit de sécurité avec EPO répond aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1 pour les applications avec bouton d'arrêt d'urgence E-STOP.

« Le Rack Safety Plus change la donne pour les installations qui cherchent à optimiser la sécurité, la sûreté et la protection de leurs équipements électroniques sensibles », explique Christopher Smerillo, chef de produits Amérique du Nord chez nVent. « Face aux préoccupations croissantes en matière de protection des équipements et d'intégrité des données, cette solution offre aux entreprises la tranquillité d'esprit dont elles ont besoin pour fonctionner efficacement. En associant modularité et conformité aux normes de sécurité, nous aidons les entreprises à rationaliser leurs environnements de test automatisés en toute confiance. »

La solution Rack Safety Plus de nVent est idéale pour les bancs de test 19" dans les domaines tels que :

  • Équipement de test et de contrôle
  • Surveillance des systèmes et régulations
  • Test et développement de prototypes
  • Simulation en temps réel
  • Unités d'alimentation à courant fort et haute tension
  • Test du groupe motopropulseur des véhicules électriques
  • Test Hardware-In-the-Loop (HIL)
  • Test de groupe motopropulseur
  • Simulateur de charge pour véhicules électriques
  • Baie de test pour équipement de batterie
  • Équipement de test d'alimentation

Le Rack Safety Plus est désormais disponible auprès de nVent et de ses distributeurs agréés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Accueil | nVent SCHROFF.

À propos de nVent
nVent est un fournisseur international majeur de solutions de connexion et de protection électriques. Nous sommes convaincus que nos solutions électriques innovantes offrent des systèmes plus sécurisés et garantissent un monde plus sûr. Nous concevons, fabriquons, commercialisons, installons et assurons l'entretien des produits et des solutions hautes performances qui connectent et protègent certains des équipements, bâtiments et processus critiques les plus sensibles au monde. Nous proposons une gamme complète de solutions de connexion et de protection électriques pour les systèmes à travers des marques leaders de l'industrie qui sont reconnues mondialement pour leur qualité, leur fiabilité et leur innovation. Notre siège social se trouve à Londres et notre direction se trouve à Minneapolis, aux États-Unis. Notre solide gamme de marques de produits électriques de pointe s'appuie sur plus de 100 ans d'expérience et comprend nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF et TRACHTE. En savoir plus à l'adresse www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF et TRACHTE sont des marques déposées ou sous licence de nVent Services GmbH ou de ses filiales.

En savoir plus