Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

PCB Board Retainers, Card-Loks & Wedge-Loks

PR Card-lok Hero banner
Card-Lok à rétraction positive

Pour une maintenance de 2e niveau fiable

En savoir plus

Dispositifs de maintien et extracteurs de circuits imprimés

Solutions éprouvées pour le maintien et l'extraction des cartes

Depuis plus de 40 ans, les gammes de produits nVent SCHROFF Calmark et Birtcher sont les leaders du secteur en matière de rétention et d'extraction de cartes de circuit imprimé. Nous sommes reconnus par les plus grandes entreprises militaires et aérospatiales du monde en tant que fournisseur de solutions robustes, fiables et performantes. Fabriqué dans un établissement conforme à la norme AS9110D, pour garantir une qualité de niveau MIL.

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

Conseils d'experts

Nos ingénieurs expérimentés proposent des consultations personnalisées pour vous offrir les meilleures solutions pour vos besoins spécifiques.

Intégration fluide

Nos produits sont conçus pour être compatibles avec vos systèmes existants, ce qui facilite l'installation et les mises à niveau.

Prototypes innovants

Grâce à l'accès à des modèles CAO et des prototypes imprimés en 3D, vous pouvez visualiser et affiner vos composants avant la production.

Assurance qualité

Nos produits sont fabriqués dans un site conforme à la norme AS9100D, et notre engagement en matière de qualité garantit leur fiabilité et leurs performances dans les applications critiques.




Gammes de produits

nVent SCHROFF Calmark Card-Lok and Birtcher Wedge-Lok PCB retainers for high shock, vibration, and thermal management in defense systems

Glissières Card-Lok et Wedge-Lok

Principaux avantages

  • Conceptions pour maintenance de deuxième niveau, y compris les Card-Loks avec limitation du couple de serrage, sans outil et à rétraction positive
  • Conceptions innovantes avec force de serrage et résistance thermique élevées pour une performance optimale
  • Produits COTS standard ou modifiés pour répondre aux exigences de l'application

Caractéristiques principales

  • Conception à arbre, sans arbre, à dents de scie
  • Finitions disponibles avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique

Parcourir les produits

VITA 48.4 compliant nylon and aluminum PCB inserters and extractors for safe card removal in rugged chassis.

Dispositifs d'insertion/extraction, leviers et éjecteurs

Principaux avantages

  • Conceptions pour garantir une extraction sécurisée des cartes pour des applications durcies
  • Solution de compensation de tolérance pour atténuer les problèmes de tolérance des cartes et répondre aux exigences de maintenance de second niveau

Caractéristiques principales

  • En aluminium et nylon
  • Conforme aux normes MIL, y compris VITA 48.4 et 48.2

Parcourir les produits

nVent SCHROFF stainless steel spring-based PCB tainers and card guides for grounding in low-vibration sheet metal applications.

PCB Tainers, dispositifs de maintien et guides-cartes

Principaux avantages

  • Offre économique pour maintenir les circuits imprimés dans les applications en tôle
  • Pour les applications à faibles contraintes de chocs et de vibrations
  • Les glissières métalliques fournissent une pression positive pour maintenir et/ou mettre à la masse le circuit imprimé

Caractéristiques principales

  • Conception pour applications avec tôle ou plaque froide
  • Guide-cartes en nylon disponibles pour les applications nécessitant une résistance aux alcalins, acides faibles ou solvants

Parcourir les produits

VITA-compliant conduction-cooled assembly (CCA) module with integrated high-performance thermal Card-Lok retainer.

Modules CCA

Principaux avantages

  • Modules CCA conforme VITA avec refroidissement haute performance pour les environnements sévères
  • Gérer tous les composants sous une seule référence
  • Modèles CAO téléchargeables compatibles VITA disponibles
  • Pré-montage et accessoirisation possibles

Caractéristiques principales

  • Châssis à conduction disponibles en 3U et 6U
  • Disponibles en placage anodisé noir, film chimique ou nickel autocatalytique pour une excellente résistance à la corrosion
  • Aluminium 6061-T651 pour une conductivité thermique élevée et un support léger

Parcourir les produits

ANSI VITA 1.6 compliant aluminum keying brackets for conduction-cooled military and ruggedized systems to prevent mismating.

Codage des modules CCA (Conduction Cooled Assemblies)

Principaux avantages

  • Pour les modules refroidis par conduction utilisés dans les systèmes militaires et renforcés qui n'utilisent pas les systèmes de face avant
  • Sécuriser les modules CCA (Conduction Cooled Assemblies) et éviter les dommages sur la carte fond de panier dus à l'insertion dans un mauvais slot

Caractéristiques principales

  • Conforme à la norme ANSI VITA 1.6
  • 6 configurations de détrompage par jeu
  • 36 configurations dans une application refroidie par conduction 6U
  • Jusqu'à 1 296 combinaisons de codage dans une application non refroidie par conduction 6U
  • Équerre en aluminium à pellicule chimique dorée ou transparente

Parcourir les produits




Actualités et ressources

Board News&Resources-Performance Data

Guide de performance Card-Lok

En savoir plus
Board News&Resources-Certification

Certification du système de qualité AS9100

En savoir plus
Board News&Resources-A&D

Brochure Aéronautique et Défense

En savoir plus



Nos produits en action

High Thermal Sawtooth Card-Loks and Integrated Conduction Cooled Assemblies by nVent SCHROFF

Play

Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

CONTACT ET DISTRIBUTION

Nous contacter

Vous ne savez pas par où commencer ?

Si vous souhaitez travailler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous contacter

Où nous trouver

Où trouver nos produits près de chez vous ?

Utilisez notre localisateur mondial de bureaux de vente pour trouver rapidement interlocuteur commercial nVent SCHROFF près de chez vous.

Localisation de votre interlocuteur commercial