Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français

Card-Lok à rétraction positive

Card-Lok à rétraction positive

Card-Lok à rétraction positive

pour une maintenance de 2e niveau fiable

Dans les environnements difficiles, il est essentiel de pouvoir accéder aux composants électroniques essentiels. Bien que les Card-Lok permettent de sécuriser les systèmes VPX renforcés, les modèles standard peuvent rester bloqués dans le châssis.

Les Card-Lok à rétraction positive de nVent SCHROFF éliminent les frottements pour un retrait garanti au 2e niveau, tout en améliorant la force de serrage et la dissipation thermique par rapport aux versions standard.

Design to protect electronics physically and thermally

Maintenance de 2e niveau aisée

  • Le mécanisme de rétraction positive élimine les frottements et facilite le retrait
  • Diminution des remplacements dans les gammes Calmark et Birtcher 260, 265 et 280
  • Conforme aux exigences des normes VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 et SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Force de serrage/gestion thermique

  • Respect des exigences avancées en matière de dissipation thermique et de résistance aux chocs et aux vibrations
  • La rétraction positive de la version dorée a montré une force de serrage de 204 kg (450 lb), 2,4 fois supérieure à celle d'une glissière Card-Lok standard
  • La résistance thermique de la version dorée a été mesurée à 1,22 ℃/W, soit 45 % inférieure à celle d'une glissière Card-Lok standard

Custom Off the Shelf (COTS)

Personnalisation

  • Produits COTS standard ou modifiés pour répondre aux exigences de l'application
  • Optimisé pour les exigences SWaP
  • Accès à l'équipe d'ingénierie nVent SCHROFF hautement spécialisée

 

Ressources

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Fiche technique

Card-Lok série 260PR

Télécharger
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Fiche technique

Card-Lok série 265PR

Télécharger
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Fiche technique

Card-Lok série 280PR

Télécharger
Positive Retraction Card-Lok
Card-Lok à rétraction positive

Technologie conçue pour assurer une maintenance de deuxième niveau fiable

Télécharger notre livre blanc

 

Nous contacter

Contactez un spécialiste des produits pour en savoir plus sur notre gamme de Card-Lok COTS à rétraction positive.