Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Belgium / België / Belgique / Belgien | Français
Imprimer
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF étoffe sa gamme High-Power rack Safety Plus (RSP) avec des versions triphasées 32 A et 63 A

nVent SCHROFF a élargi sa gamme de produits Rack Safety Plus (RSP) avec de nouvelles versions triphasées spécialement développées pour le marché européen. Ces nouveautés apportent des versions triphasées plus puissantes pour les prises.

Alors que la demande de densités de puissance plus élevées et de distribution d'énergie avancée augmente dans les secteurs industriels et technologiques en Europe, nVent SCHROFF relève le défi avec la dernière évolution de sa gamme de produits Rack Safety Plus (RSP). Désormais disponibles en versions triphasées récemment développées, ces nouveautés offrent des entrées de puissance plus élevées et des sorties triphasées, offrant ainsi une efficacité, une flexibilité et des performances accrues, spécialement adaptées au marché européen. Idéal pour les laboratoires de test, les sites de périphérie ou les environnements de validation qui exigent une alimentation au niveau du rack flexible et à haute intensité, le RSP se distingue des unités d'alimentation standard des datacenters, offrant une solution spécifique conçue pour les applications dynamiques et exigeantes.

Nouveautés

1. Nouvelles options d'entrée : 32 A et 63 A pour RSP triphasés

Le nouveau Rack Safety Plus est désormais disponible avec des options d'entrée triphasées 32 A et 63 A, offrant des solutions pour les applications gourmandes en énergie. Ces nouvelles variantes s'ajoutent aux versions monophasées et triphasées 16 A existantes, offrant aux concepteurs de systèmes la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d'alimentation électrique les plus élevés.

2. Nouvelles options de panneaux de prise pour les circuits triphasés 16 A et 32 A

Pour prendre en charge différentes configurations de sortie, les nouvelles versions incluent des panneaux de prise étendus sur le panneau 2. Elles acceptent plusieurs configurations, notamment :

  • 12x C13
  • 6x C13
  • 3x C19 (versions verrouillables incluses)
  • 3x Schuko (type F, CEE 7/3)
  • 1x CEI 60309 (3L+N+PE, 6h) disponible en versions 16 A et 32 A

3. Sorties CC supplémentaires désormais disponibles

Une autre amélioration majeure est l'intégration de sorties CC supplémentaires, notamment :

  • Sortie 24 V CC (350 W)
  • Sorties 5 V CC (32,5 W) et 12 V V CC (54 W) en option sur le panneau arrière

Cette fonctionnalité intégrée réduit le besoin de recourir à des alimentations externes et simplifie la gestion des câbles dans le rack.

4. Nouveau format pour les modèles 63 A

Remarque : la version 63 A du Rack Safety Plus nécessite un rack 4U, alors que les modèles 16 A et 32 A nécessitent 3U de hauteur. Cette modification permet de gérer une alimentation plus puissante et d'utiliser des mécanismes de sécurité renforcés.

Personnalisez votre RSP avec le configurateur en ligne

L'un des principaux avantages du système RSP de nVent SCHROFF est le configurateur en ligne facile à utiliser, qui permet aux clients de personnaliser leur unité selon des critères précis. Sélection des courants d'entrée, des types de prise, des options d'alimentation CC et des formats : le configurateur facilite la conception d'un RSP adapté à votre configuration, rapidement et précisément.

Cependant, si le configurateur ne propose pas la fonctionnalité spécifique que vous recherchez, cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Il vous suffit d'indiquer vos besoins dans le champ des commentaires ou de nous contacter directement. En plus des configurations disponibles, nous prenons en charge une large gamme de modifications et de personnalisations, notamment l'utilisation d'autres types de connecteurs, la division des sections de commande et d'alimentation dans des châssis séparés, et de nombreuses autres solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos applications.

Essayez le configurateur dès maintenant pour rationaliser votre processus de conception et assurer la compatibilité avec votre infrastructure matérielle.

Parfaitement adapté aux tests Hardware-in-the-Loop (HIL)

Avec les nouvelles versions triphasées 32 A et 63 A, nVent SCHROFF s'efforce de mieux répondre à l'évolution des besoins en alimentation des environnements de test HIL modernes. Le Rack Safety Plus (RSP) amélioré offre non seulement une capacité d'alimentation plus élevée, mais également la sécurité, la flexibilité et la fiabilité dont les ingénieurs de test ont besoin. À mesure que les systèmes de test deviennent de plus en plus complexes, RSP évolue, garantissant une protection robuste et une intégration transparente à l'infrastructure de test critique.

Découvrez nos produits :
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF